Harmony lysmodul med en universal LED og 230-240 VAC forsyning med skrueterminaler

El-nr.:
7517807980

ZBVM1

Signaltyper:

Farve på lyskilde:

[Us] Forsyningsspænding:

Tilslutningsklemmer:

EAN-nr: 3389110090031
notification_ok
Kompatibel med forbedrede farvehoveder
notification_ok
Universal LED-modul der kan bruges til alle farver
notification_ok
Nem og hurtig montering og demontering
notification_ok
Fremragende mekanisk forbindelse med betjeningshoved
notification_ok
Et bredt udvalg af kontaktelementer til generelle formål eller specifikke anvendelser (lav strøm, standard)

Environmental Data

Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
37 kg CO2 eq.
Use Better
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast
information_stroke
Mindsteindhold af termoplastik efter forbruger- eller postindustriel genanvendelse i forhold til produktets samlede masse af plast.
30 %
Gennemsnitligt indhold af genvundet metal i procent
information_stroke
Mindsteindhold af genvundet metal fra efter forbrug eller industri i forhold til produktets samlede masse af metal.
10 %
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
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
15
Returnering
information_stroke
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.