Fremskynd design af AI-fabrikker med gennemprøvede infrastrukturtegninger

Udgangspunkt for design af datacenter

Udgangspunkt for design af datacenter

  • Referencedesign 121

    Referencedesign 121
    10.4 MW Greenfield / 6,2 MW Retrofit, AMD Instinct™ MI455X, AMD Helios Rack Scale Solution, 246 kW/rack, Tier III AI-infrastruktur.
  • Referencedesign 89

    Referencedesign 89
    3,72 MW, Tier III, IEC, kølevand, væskekølede AI-klynger (NVIDIA B300).
  • Kontrolreferencedesign 2

    Kontrolreferencedesign 2
    Baseret på EcoStruxure Operation. Supplerer NVIDIA GB200-, GB300- og Vera Rubin-referencedesign.
  • Referencedesign 113

    Referencedesign 113
    10 MW–12,4 MW, NVIDIA Vera Rubin NVL72, Tier 3, kølevand, væskekølede AI-klynger, 37.774 kvadratfod.
  • Kontrolreferencedesign 1

    Kontrolreferencedesign 1
    Baseret på Aveva™ System Platform. Fungerer som supplement til NVIDIA GB200- og GB300-referencedesignene.
  • Referencedesign 111

    Referencedesign 111
    7536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Tier 3, koldt vand, væskekølede AI-klynger, 37.774 kvadratfod.
  • Referencedesign 110

    Referencedesign 110
    7536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Tier 3, koldt vand, væskekølede AI-klynger, 3.424 kvadratmeter.
  • Referencedesign 109

    Referencedesign 109
    7392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, koldt vand, væskekølede AI-klynger, 37.774 kvadratfod.
  • Referencedesign 108

    Referencedesign 108
    7392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, koldt vand, væskekølede AI-klynger, 3424 kvadratmeter.
  • Referencedesign 47

    Referencedesign 47
    1000 kW, 12 racks, ANSI, væskekølet og luftkølet, modulær alt-i-én AI-løsning.
  • Referencedesign 48

    Referencedesign 48
    1000 kW, 12 racks, IEC, væskekølet og luftkølet, modulær alt-i-én AI-løsning.
  • Referencedesign 100

    Referencedesign 100
    3818 kW, Tier 3, koldt vand, væskekølet og luftkølet AI-klynger, 32.920 kvadratfod.

Ofte stillede spørgsmål

Design af AI-datacenter

Design af AI-datacenter

Hvordan seks AI-egenskaber ændrer udformningen af datacenteret.
Fordele ved referencedesign

Fordele ved referencedesign

Datacenterprojekter: Fordelene ved at anvende et referencedesign.
Væskekølingarkitekturer

Væskekølingarkitekturer

Navigering i væskekølingarkitekturer for AI-datacentre.
Udfordringer ved væskekøling

Udfordringer ved væskekøling

Udfordringer ved direkte væskekøling i datacentre.
Strømsystemer til AI

Strømsystemer til AI

Eftermontering af eksisterende strømsystemer til AI-klynger.

Samling af værktøjer til afvejning af fordele og ulemper

Udforsk vores bibliotek med afvejningsværktøjer for at udforske designvalg.
Microgrid
AI Factory

Fra elnettet til chippen, fra chippen til køleanlægget – til skalerbar AI.

Simuler

OpenUSD-digitale tvillinger med ETAP og NVIDIA Omniverse til modellering af AI-infrastruktur.

Forsyning

800 VDC-arkitekturer, strømforsyning på rack-niveau og robust energifordeling.

Væskekøling

Direkte køling af chips, nedsænkningskøling og hybridkøling til AI-arbejdsbelastninger med høj tæthed.

Præfabrikeret

Modulære enheder og white-space-moduler (tid til klargøring).

Software

DCIM, planlægning/modellering, alarmhåndtering, cybersikkerhed inden for driftsteknologi.

Brug for hjælp?

Brug for hjælp?

Produktvælger

Produktvælger

Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

Få et tilbud

Få et tilbud

Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

Find forhandler

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

Hjælpecenter

Hjælpecenter

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.