Automatiske elektroniske enheder dedikeret til komplet beskyttelse af netværk

    Omfattende beskyttelse af jeres energinet

lighthouse at sunset, transportation safety solutions

Udfordringer

Maksimer jeres energitilgængelighed, og beskyt samtidigt menneskeliv og aktiver 

  • Jeres beskyttelsesrelæer skal forbedre drifts- og medarbejdersikkerheden. De skal sikre pålidelighed med tidstestede driftsprincipper med de bedste funktioner, certificering og kvalitetsstandarder. De skal også være praktiske, så I kan integrere nye standarder og vedvarende energi og samtidigt styre omkostningerne.
  • Løsninger

    MiCOM- og Sepam-beskyttelsesrelæer, der findes i store forsyningsselskaber over hele verden, er førstevalget, når det kommer til beskyttelse, kontrol, måling, overvågning og kommunikation. Når det implementeres i et hvilket som helst kontrolsystem, er vores pålidelige beskyttelse en vital komponent i jeres understationer, hvormed I kan styre jeres værdifulde aktiver. Vi producerer systemer, der indeholder tidstestede algoritmer og de nyeste standarder for sikkerhed og kommunikation og leverer dermed beskyttelsesløsninger i verdensklasse.

  • Værditilbud

    Vores omfattende sortiment af beskyttelsesenheder holder jer informeret, så I kan arbejde intelligent og forøge jeres installationstilgængelighed.

    • Skalerbare funktionalitetsniveauer og hardware, der matcher jeres krav på en omkostningseffektiv måde
    • Alsidig hardware og relæstyringsværktøjer sikrer enkel konfiguration og installation
    • Tjenester varierer fra en enkel konsultation til kompleks systemudvikling
    • Minimerer risici og mindsker servicetid gennem forebyggende vedligeholdelse
  • Fordele

    Sikker, pålidelig og praktisk

    • Sikre enheder med rollebaseret adgangskontrol (RBAC) til IEC 62351
    • Begræns og logfør tilsigtet, utilsigtet adgang, samt adgang i ond tro, for at beskytte data eller konfiguration
    • Uafhængige Ethernet-netværk med dual-IP til fysisk adskillelse
    • Vælg IEC 61850 version 1 eller version 2, via en simpel indstillingsændring
    • Nyeste redundans til problemfri datakommunikation (IEC 62439 på PRP eller HSR)
    • Verdensførende beskyttelse mod svejseøjne og SIL 2 sikrer forbedret driftssikkerhed
tekniker med bærbar computer ved bygnings automatiserede kontrolpanel

Implementer best-in-class beskyttelse i jeres løsninger, i dag