Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

Interpact INS/INV lülitid

Lahklülitid 40 kuni 2500 A

LV lüliti-lahtiühendajad

Interpact INS/INV lülitid
      Elektrijaotuslülitid

    Interpact INS/INV lülitid

  • Tooted A–Z

    • Nimipinge: 690 V
    • Nimivool: 40 kuni 2500 A
    • Kategooriad: AC23A/AC22A
    • Kuni 60 °C võimsuskadu pole
    • Pingeimpulsile vastupidavus: 8 kV
    • Paigaldamine DIN-liistule (kuni INS160) ja paigaldusplaadile
    • Positiivse katkestuse märguanne (INS-seeria) või nähtav isolatsioon (INV-seeria)
    • 3 ja 4 poolusega variandid samas mahus
    • Klassi 2 seade esipaneelil
    • Esimene töömehhanism standardina ja kõrvaltöömehhanism valikuna (kuni INS250)
    • Ühes tükis allika ümberlülituse lüliti
    • Kaugmärguanne tänu abiühendustele
    • Tavalised lisatarvikud kompaktses NS-i kaitselülitite seerias
    • Vastab rahvusvahelistele standarditele IEC 60947-1 ja -3, UL489 (kuni 400 A), VDE 660 ja 113, CNOMO.


    Kõik tooted

    Interpact INS/INV lüliti-lahtiühendajad pakuvad nii palju ohutust kui kasutaja vajab, kohandudes kogu LV rakenduste hulgaga. Projekteeritud maksimaalseks jõudluseks ja ohutuseks, töötab see laialdane ja ühtlane seeria ühendustarvikutega kompaktsest NS-seeriast.

    Kõik tooted

    Interpacti INS/INV lüliti-lahtiühendajad sooritavad elektri jaotusvooluringide kontrolli ja lahtiühendamist kolmandas ja tööstussektoris:
    • Allika ühendamine
    • Kohalik lahtiühendamise karp
    • Lõplik jaotuskarp
    • Automatiseerimise karp
    • Hädaseiskamise lüliti

    Galerii

    • INS80 4 poolusega
    • NS630 3 poolusega
    • INS250 4 poolusega