Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

Altivar 31 Lift - Altivar 71 Lift

Madalpinge ajamiseks suure võimsuse nimirežiimiga 90 > 2400 kW

Sagedusmuundurid liftide jaoks

Altivar 31 Lift - Altivar 71 Lift
  • Tooted A–Z

    Altivar 31 Lift
    Vahemik

    • 400 V toitepinge, kolmefaasiline vahemikuga 2,2 kW kuni 15 kW
    • 200 V toitepinge, kolmefaasiline vahemikuga 2,2 kW kuni 15 kW
    • Eriotstarbeline menüü „Lift“
    • Eriotstarbeline ramp suuremaks mugavuseks
    • Sujuv aeglustus (pidurdusjärjestus)
    • Poolkorruse funktsioon

    Altivar 71 Lift
    Vahemik

    • 400 V toitepinge, kolmefaasiline vahemikuga 3 kW kuni 75 kW
    • 200 V toitepinge, kolmefaasiline vahemikuga 2,2 kW kuni 45 kW
    •  200 V toitepinge, ühefaasiline vahemikuga 1,5 kW kuni 5,5 kW
    • Menüü „Lift“
    • Eriotstarbeline ramp hõlpsaks reguleerimiseks ja suuremaks mugavuseks
    • Lai valik enkoodereid
    • Nurgatest liikumatute sünkroonmootorite jaoks (see tehnoloogia on ainult Schneider Electricul)
    •  Saab paigaldada olemasolevale liftile

    Rakenduskohased funktsioonid:

    • poolkorrus, ülevaatus, tagasikerimine, otse korrusele, evakueerimine UPS-iga, koormuse mõõtmine, järelpeatumine soojusvabasti rakendumisel jne.


    Kõik tooted

    Suurema mugavuse ja turvalisuse nimel

    Professionaalide poolt loodud sagedusmuundurid professionaalidele

    • Täiustatud rakenduskohased funktsioonid
    • Hõlbus programmeerimine (kliendiühikud: cm, s, kg)
    • Ainulaadne ajami kvaliteet
    • Turvaline ja usaldusväärne talitlus

    Altivar 31 Lift on täiuslik järgmiste seadmete jaoks

    • Enkooderita asünkroonmootorid
    • Reverseerimatud liftid, mille kiirus on väiksem kui 1 m/s

    Altivar 71 Lift on täiuslik järgmiste seadmete jaoks

    • Enkooderita asünkroonmootorid
    • Kiired ja reverseeritavad liftid

    Kõik tooted

    • Liftid
    • Kaubaliftid