Zelio Logic SR2/SR3
Smart relays for simple automation systems from 10 to 40 I/Os
Part of Modicon
Easy to use, Zelio Logic provides a real alternative to solutions based on cabled logic or specific cards.
-
Avastage Zelio Logic SR2/SR3
-
Zelio Logic nutitelefonidest
Zelio Logic nutireleed on välja töötatud lihtsate automaatikasüsteemide haldamiseks. Need on ainulaadsed soodsa hinna ja kasutusmugavuse kombinatsioonid. Need on tõelised alternatiivid lahendustele, mis põhinevad komplekssetel loogikakaartidel või spetsiaalsetel kaartidel.
Zelio Logic pakub sulle valikut kahe vahemiku vahel: Kompaktsed versioonid fikseeritud konfiguratsioonide ja modulaarsete versioonidega koos laiendusmoodulitega. Nutireleed pakuvad PID-funktsiooni HVAC-rakendustele ja 2G/3G modemi sidevõimet.
Zelio loogikakonfiguratsiooni tarkvara Zelio Soft pakub lihtsustatud tööriistavaba redelit või FBD ja SFC keeleprogramme väikestele rakendustele ja on saadaval tasuta allalaadimiseks meie veebilehelt.
Zelio Logic SR2/SR3 eelised
Zelio Logic pakub teile 2 tootesarja - kompaktset ja modulaarset, laiendatavat üksust ning kaht programmeerimiskeelt (FBD või REDEL).Avatud
Zelio Logic võimaldab teil juhtida ja jälgida paigaldisi igas olukorras, kas kohapeal või kaugjuhtimise teel.Lihtne
Hõlbus valida, paigaldada ja programmeerida Zelio Logic sobib kõigile teie rakendustele.Juhendvideod
Zelio Smart-releede ülekandmine mälukassetti ja sellest
Zelio Modbus TCP ja PLC
Funktsioonid
Faktid Zelio Logic SR2/SR3 kohta
・ Modbus- või Etherneti sidelaiendusmoodulid
・ 6, 10 või 14 eraldiseisvat I/O ja 4 analoogset I/O laiendamismoodulit
・ Äärmiselt kompaktne: kuni 26 I/O 124,6 x 90 x 59 mm
・ aluste toitepinge: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC
・ Suure tagaküljega LCD-ekraan: 4 rida 18 märgi ja 1 ikoonide rida, kontekstipõhine navigeerimine 6 nupu abil
・ Jadaühenduse või USB-ühenduskaablid nutirelee/arvuti ühendamiseks
・ Ühendusliides (nutirelee/arvuti) Bluetoothi traadita ühenduse jaoks
・ Zelio Soft 2 intuitiivne programmeerimistarkvara: programmeerimine: funktsiooniklastika (FBD): 36 eelprogrammeeritud funktsiooni, 7 Grafiti funktsiooni, 6 loogikafunktsiooni
・ Kontaktkeel (REDEL): 12 eelprogrammeeritud funktsiooni
Lisaressursid
Seotud tooted
-