Sari
Altivar Soft Starter ATS130
Sujuvkäivitid lihtsatele masinatele alates 11 kW kuni 55 kW Lihtne ja kompaktne sujuvkäiviti, mis laiendab ATS01 võimsusvahemikku, pakkudes samal ajal uusi eeliseid, nagu suurem mehaaniline ja elektriline paindlikkus, suurem kasutegur ja optimeeritud mootorihaldus koos ATS130 sujuvkäiviti lahendusega.Part of AltivarKuva tooted Altistart 22
Sujuvkäivitid pumpadele ja ventilaatoritele 4 kW kuni 400 kW ATS22 on loodud enamiku infrastruktuuri ja tööstuslike rakenduste jaoks, et tagada parem klassisisene kaitsefunktsioon ja kasutusmugavus.Part of AltivarKuva tooted Käivita toote valimise rakendus Altivar Sujuvkäiviti ATS480
Sujuvkäiviti protsessijuhtimis seadmetele 3…900kW Sujuvkäiviti ATS480 on järgmine samm digitaliseerimise arengus, mis vastab küberturvalisuse standarditele. Protsessijuhtimiseks loodud uus ATS480 lihtsustab instalatsooni ja vastab ka kõige nõudlikumatele keskkonna tingimustele. ATS480 sujuvkäiviti on ülesehitatud start/stop lahendustele, tagades jõudluse, töökindluse ja pika eluea.Part of AltivarKuva tooted Käivita toote valimise rakendus Altistart 01
Sujuvkäivitid lihtmasinate jaoks 0,37 kW kuni 15 kW Sujuvkäivituse seadmed ja sujuvkäivitus-sujuvpeatamisega seadmed ühefaasilistele või 3-faasilistele asünkroonmootoritele vahemikus 0,37–15 kWPart of AltivarKuva tooted Käivita toote valimise rakendus