Toiteplokid ja trafod
Universaalsed toiteplokid
-
Valige oma tooted
-
Phaseo ABL7, ABL8
Ühe-ja kolmefaasilised toiteallikad 100 V kuni 500 V - 7 W kuni 960 W
-
Phaseo ABL8
Single phase and 3-phase power supplies 230 V to 400 V - 12 W to 1440 W
-
Phaseo AS-I ABL
Ühefaasilised toiteallikad 100V kuni 240 V - 2,4 A kuni 4,8 A
-
Phaseo ABL1
Ühefaasilised toiteallikad 100V kuni 240V - 60 W kuni 240W
-
-
EcoStruxure™ sinu Bu jaoks
ExoStructure võimaldab sul digimaailmas särada. Tee skaleeritavate ja koondatud IT/OT lahenduste abil paremaid otsuseid. Loe edasi -
Võta meiega ühendust
Sul on küsimus, kaebus või tagasiside, mis aitab Schneider Electricul veelgi paremaks saada? Võta ühendust eksperdiga -
KKK
Leia vastused lihtsalt meie online KKK teenuse kaudu. Sirvi KKK-d -
Küsi pakkumist
Meie energiamajanduse eksperdid aitavad kasutusele võtta just sinu ärile kasulikud lahendused. Võta ühendust Schneider Electricuga ja tee algust. Käivita enda projekt -
Edasimüüja leidja
Lihtne tööriist lähima Schneider Electricu edasimüüja leidmiseks. Leia edasimüüja -
Toote dokumentatsioon ja tarkvara allalaadimised
Sirvi meie ressursside jaotist ja leia kõigi toodete jaoks kasulikke tööriistu ja dokumente. Sirvi