Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03008 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03008

Functional units

03008 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03008
Functional units

NG160 device rail Pack 160

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Pack 160
    product or component type
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Modular
    installed device
    Compact : fixed NG160 with earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact : fixed NG160 NA without earth leakage protection - control: toggle
    poles description
    1 x 3P : fixed : NG160
    1 x 3P : fixed : NG160 NA
    1 x 4P : fixed : NG160
    1 x 4P : fixed : NG160 NA
    Complementary
    installation description
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm pitches
    48
    quantity per set
    Set of 1
    height
    76 mm
    width
    550 mm
    depth
    83 mm
    product weight
    0.16 kg
    colour
    Grey
    Environment
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    catalogue Prisma G (Versioon 3.1)
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Versioon 1.0)
    Kuupäev 12.08.13
    Suurus 313.2 KB
    Kuupäev 12.08.13
    Suurus 209.9 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    125/160A distribloc (Versioon 6.1)
    Kuupäev 18.12.17
    Suurus 1.4 MB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versioon 2.0)
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.02.19
    Suurus 0
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.02.19
    Suurus 0