Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03352 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03352

Functional units

03352 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03352
Functional units

transparent front plate W300 4M

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Transparent
    installed device
    TeSys : fixed GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
    TeSys : fixed TeSys U - horizontal installation
    poles description
    4 x 3P : modular rail support : TeSys U horizontal installation
    4 x 3P : modular rail support : GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal installation
    operating position
    Horizontal
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    connection position
    Direct connection
    number of vertical modules [50 mm]
    4
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    quantity per set
    Set of 1
    height
    200 mm
    width
    300 mm
    product weight
    0.54 kg
    material
    Glass
    surface finish
    Smooth
    Matt
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    Kuupäev 5.10.18
    Suurus 85.6 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    TRANSPARENT FR.PL.4M W250
    Kuupäev 30.07.13
    Suurus 664.7 KB
    Kuupäev 30.07.13
    Suurus 418.1 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 18.12.17
    Suurus 135.3 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.12.16
    Suurus 523.7 KB
    EU RoHS Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.01.19
    Suurus 0