Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

34043 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Masterpact koormus-lahklülitid

Masterpact koormus-lahklülitid - 34043

Products

34043 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Masterpact koormus-lahklülitid
Masterpact koormus-lahklülitid - 34043
Products

switch-disconnector Masterpact NT08HF - 800 A - 600 V - 3 poles - draw - UL 489

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Lisa jaotisesse Minu tooted

  • Main
    range
    Masterpact
    product name
    Masterpact NT UL 489
    product or component type
    Switch disconnector
    device short name
    Masterpact NT08
    switch-disconnector name
    Masterpact NT08HF
    device application
    Protection
    poles description
    3P
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ie] rated operational current
    800 A AC 50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
    [Ue] rated operational voltage
    240...600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
    breaking capacity code
    HF
    Complementary
    control type
    Push-button
    mounting mode
    Drawout
    mounting support
    Chassis
    [Icw] rated short-time withstand current
    50 kA 480 V
    50 kA 600 V
    65 kA 220 V
    mechanical durability
    12500 cycles without maintenance conforming to UL 489
    electrical durability
    2800 cycles without maintenance
    connection pitch
    70 mm
    height
    322 mm
    width
    288 mm
    depth
    277 mm
    product weight
    30 kg
    integral instant protection
    40 kA
    Environment
    standards
    UL 489
    IP degree of protection
    IP30
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    3P BASIC FRAME DRAWOUT (Versioon 1.0)
    Kuupäev 12.09.13
    Suurus 460.9 KB
    Kuupäev 12.09.13
    Suurus 471.9 KB
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versioon 2.0)
    Kuupäev 9.01.19
    Suurus 653.1 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PEP Masterpact NT (Versioon 1.1)
    Kuupäev 31.07.17
    Suurus 979.5 KB