Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

34101 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Masterpact NT

Masterpact NT - 34101

Legacy

34101 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Masterpact NT
Masterpact NT - 34101
Legacy

rear connection upside horizontal mounting - 3 poles - for NT 08..20 fixed

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Lisa jaotisesse Minu tooted

  • Main
    product or component type
    Rear connection
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    range compatibility
    Masterpact - Masterpact NT UL 489
    Masterpact - Masterpact NT UL 489
    Masterpact - Masterpact NT UL 489
    poles description
    3P
    [In] rated current
    800 A H1 fixed
    800 A H2 fixed
    800 A H3 fixed
    800 A L1 fixed
    1000 A H1 fixed
    1000 A H2 fixed
    1000 A H3 fixed
    1000 A L1 fixed
    1250 A H1 fixed
    1250 A H2 fixed
    1250 A H3 fixed
    Complementary
    location of connection
    Rear
    localisation on device
    Upside
    connection position
    Horizontal
    connection pitch
    70 mm
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Kasutusjuhend
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versioon 06)
    Kuupäev 31.10.18
    Suurus 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versioon 07)
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versioon 12)
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versioon 1.0)