48354
48354
circuit breaker Masterpact NW40H2 - 4000 A - 4 poles - drawout - w/o trip unit
Näita veel tunnuseid-
Omadused
Main range of product Masterpact NWproduct or component type Basic framedevice short name Masterpact NW40circuit breaker name Masterpact NW40H2poles description 4Pneutral position Rightnetwork type ACbreaking capacity code H2suitability for isolation Yes IEC 60947-2utilisation category Category BComplementary network frequency 50/60 Hzcontrol type Push-buttonmounting mode Drawout[In] rated current 4000 A 40 °C[Ui] rated insulation voltage 1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Uimp] rated impulse withstand voltage 12 kVIEC 60947-2[Icm] rated short-circuit making capacity 187 kA 525 V AC 50/60 Hz187 kA 690 V AC 50/60 Hz[Ue] rated operational voltage 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2circuit breaker CT rating 4000 Abreaking capacity 85 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-285 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Ics] rated service breaking capacity 85 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-285 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2protection type Without protectionmechanical durability 10000 cycles without maintenance IEC 60947-220000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2electrical durability AC-3 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-22500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-25000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2AC-23A 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-2connection pitch 150 mm[Icw] rated short-time withstand current 75 kA 3 s conforming to IEC 60947-285 kA 1 s IEC 60947-2integral instant protection 171…209 kAmaximum breaking time 25 msmaximum closing response time 70 msheight 439 mmwidth 556 mmdepth 394,5 mmEnvironment standards IEC 60947-2product certifications ASTAASEFApollution degree 4 IEC 60664-1ambient air temperature for operation −25…70 °Cambient air temperature for storage −40…85 °COffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus ELi RoHS direktiiv Vastavus
ELi RoHS deklaratsioonElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.Keskkonnaalane avaldus Ringlusprofiil WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.PVC vaba JahContractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled11
- Eesti6
- English8
- Chinese4
- French5
- German4
- Italian4
- Portuguese4
- Russian4
- Spanish4
KataloogVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaMasterpact NT and NW Catalog (Versioon 4.4)KirjeldusMasterpact NT and NW Catalogprp.document.label.format pdfSuurus 26.4 MBKuupäev 18.12.20KirjeldusMasterpact NT and NW CatalogKasutusjuhendVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format pdfSuurus 4 MBKuupäev 1.04.16CADVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format stpSuurus 775.5 KBKuupäev 6.09.13Basic circuit breaker Masterpact NW08 to NW40 4P with neutral on the right; withdrawable device (Versioon 1.0)Dokumendi failidprp.document.label.format zipSuurus 1.4 MBKuupäev 21.04.13Dokumendi failidInstruktsioonidVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format pdfSuurus 3 MBKuupäev 23.04.18ELi RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla48354 : 48354_ROHS_DECLARATIONKirjeldus48354_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 4.03.21Kirjeldus48354_ROHS_DECLARATIONHiina RoHS deklaratsioonVorming