Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Wibe Cable Ladders
731745 Pildi tuvastamine Schneider Electric

731745

Green premium brand logo
731745 Pildi tuvastamine Schneider Electric
731745
Green premium brand logo

Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    Junction box plate
    device short name
    35P
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Complementary
    mounting support
    cable ladder rung
    material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    corrosion class
    C3/C4
    height
    21 mm
    width
    250 mm
    depth
    106 mm
    net weight
    28 kg / set of 100
    Pakke osad
    Pakk 1 kaal
    3,000 g
    Pakk 1 pikkus
    1,000 mm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
    Keskkonnaalane avaldus
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled9
    • Eesti3
    • English6
    • French4
    • German4
    • Italian4
    Kataloog
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    Cable support tunnel solution (Versioon 1.3)
    Kirjeldus
    Cable ladder solution for tunnels
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 29.3 MB
    Kuupäev 12.06.18
    Kirjeldus
    Cable ladder solution for tunnels
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    731745 : Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    Kirjeldus
    Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 24.02.21
    Kirjeldus
    Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    731745 : Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    Kirjeldus
    Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 24.02.21
    Kirjeldus
    Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    REACh-deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    731745 : Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    Kirjeldus
    Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 24.02.21
    Kirjeldus
    Wibe - junction box plate 35P - steel hot-dip galvanized
    Toote keskkonnaprofiil
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    WIBE CABLE LADDER (Versioon 3.0)
    Kirjeldus
    WIBE CABLE LADDER
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 373.3 KB
    Kuupäev 20.09.19
    Kirjeldus
    WIBE CABLE LADDER
    Vastavusdeklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 620.2 KB
    Kuupäev 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 608 KB
    Kuupäev 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 591 KB
    Kuupäev 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 622.9 KB
    Kuupäev 11.10.16