-
Omadused
Main range PratiKaproduct or component type Wander socketdevice short name PratiKa socketplug, socket category Extra-low voltagepoles description 3Pnetwork type ACoutlet standard IndustrialComplementary plug, socket, control station shape Straight[In] rated current 32 A[Ue] rated operational voltage 40...50 Vnetwork frequency 50/60 Hzsecondary keyway clockwise position 12 hplug, socket material Housing self-extinguishing engineering polymercontacts material Pins stainless steelSleeves nickel plated brassSprings stainless steelconnections - terminals Captive screwscable cross section 4…10 mm²cable outer diameter 6…23 mmcable entry Cable glandthread type Pg 21net weight 0,2 kgheight 72 mmwidth 72 mmdepth 172 mmcolour Grey (RAL 7035)voltage colour WhiteEnvironment standards IEC 60309-1IEC 60309-2IP degree of protection IP44 IEC 60529IK degree of protection IK08 EN 62262fire resistance 850 °C conforming to IEC 60695-2-1relative humidity 50 % 40 °C70 % 30 °C90 % 20 °Cambient air temperature for operation 35 °C 86400 s ) −25…40 °CPakke osad Osa tüüp pakil 1 PCEOsade arv pakis 1 1Pakk 1 kaal 190 gPakk 1 kõrgus 7,2 cmPakk 1 laius 7,2 cmPakk 1 pikkus 17,2 cmOsa tüüp pakil 2 BB1Osade arv pakis 2 10Pakk 2 kaal 2,02 kgPakk 2 kõrgus 21 cmPakk 2 laius 12 cmPakk 2 pikkus 28 cmOsa tüüp pakil 3 S03Osade arv pakis 3 30Pakk 3 kaal 6,547 kgPakk 3 kõrgus 30 cmPakk 3 laius 30 cmPakk 3 pikkus 40 cmOffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus ELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioonElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.Keskkonnaalane avaldus Contractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled5
- Eesti3
- English2
- French1
- German1
- Italian1
KataloogVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaPratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Versioon 1.5)KirjeldusCatalogue PratiKaprp.document.label.format pdfSuurus 6.1 MBKuupäev 7.03.19KirjeldusCatalogue PratiKaELi RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla82418 : PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P - 40...50 V AC - IP44KirjeldusPratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P - 40...50 V AC - IP44prp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 24.02.21KirjeldusPratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P - 40...50 V AC - IP44Hiina RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla82418 : PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P - 40...50 V AC - IP44KirjeldusPratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P - 40...50 V AC - IP44prp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 24.02.21KirjeldusPratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P - 40...50 V AC - IP44REACh-deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla82418 : 82418_REACH_DECLARATIONKirjeldus82418_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 24.02.21Kirjeldus82418_REACH_DECLARATIONVastavusdeklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format pdfSuurus 209 KBKuupäev 5.07.19