Meie kaubamärgid

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

A9C30115

[In] nimivool:

[Uc] juhtahela pinge:

Pole kontakti koostis:

Kooskõlas kogu Acti9 pakkumisega ja igat tüüpi valgustusega
Varustatud vahetuskontaktiga
Vastab standarditele EN 669-2-2 ja EN 669-1
Environmental Data
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)
6
Use Again
Tagasivõtmine
information_stroke
See toode on lisatud Schneider Electricu või Schneider Electricu partnerite tagasivõtulepingule.
No
arrow2_down
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.