Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.






+ 8
APC NetShelter Rack PDU täiustatud, mõõdetud, 3-faasiline, 11kW 400V 16A või 11,5kW 415V 20A, 42 pistikupesa, IEC309
APDU10250ME
Sisend: 3PH, 520P6
Väljalaskeavad: (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
Täisfunktsionaalne võrguhaldusvõimalus
Environmental Data
Environmental Data
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)
8717
Use Again
Tagasivõtmine
No
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.