Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.

Kaitselüliti raam, ComPacT NS1250H, 70kA @ 415V AC, 1250A, 3P, väljatõmmatav, käsitsi juhitav, ilma juhtseadmeta
C125H3WM
Jõukontaktide arv:
[In] nimivool:
Purunemiskoormus:
ComPacT NS on kaitselülitite sari sisseehitatud võimsuse ja energia mõõtmiseks
Lahendus hõlmab nimivõimsusi 630 A kuni 3200 A
MicroLogic elektrooniline juhtseade pakub elektrilisi mõõtmis- ja analüüsifunktsioone
Environmental Data
Environmental Data
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)
1710
Use Better
Ringlussevõetud metallisisaldus CR tasemel
0
Use Again
Tagasivõtmine
No
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.