Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
Kaitselüliti, kompaktne NS1600N, 50 kA 415 V vahelduvvooluga, 3P, fikseeritud, käsitsi juhitav, MicroLogic 2.0 juhtseade, 1600 A
C160N320FM
Jõukontaktide arv:
[In] nimivool:
Purunemiskoormus:
Reisiüksuse nimi:
ComPacT NS on kaitselülitite sari sisseehitatud võimsuse ja energia mõõtmiseks
Lahendus hõlmab nimivõimsusi 630 A kuni 3200 A
MicroLogic elektrooniline juhtseade pakub elektrilisi mõõtmis- ja analüüsifunktsioone
Environmental Data
Environmental Data
Süsinikujälg (kg CO2 eq.)
1545
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
No
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.