Meie kaubamärgid

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Charging station, EVlink Pro AC/AC Metal, 11kW, 16A, 3P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.

EVB3S11NCA

Usaldusväärne: vastab uusimatele IEC 61851 ed.3 ja OCPP 1.6 Json nõuetele
Tugev: IK10 ja IP55, saadaval ka metallkarbis
Tulevikuks valmis: täiendatav 4G, Wi-Fi, ISO15118 moodulitega
Environmental Data
Süsinikujälg (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
information_stroke
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Jah

+ Lifecycle Services

Onsite commissioning service, EV Field Services, for 15 to 50 AC charging stations with EV Charging Expert

EVS1CFML

1 year warranty extension, EVlink Field Services, for 1 EVlink Pro AC charging station

EVS2W1B

arrow2_down
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.