Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
6 videot
Laadimisjaam, EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2S/TE pistikupesa, RDC-DD 6mA, MID arvesti
EVB3S22N40EM
Usaldusväärne: vastab uusimatele IEC 61851 ed.3 ja OCPP 1.6 Json nõuetele
Tugev: IK10 ja IP55, saadaval ka metallkarbis
Tulevikuks valmis: täiendatav 4G, Wi-Fi, ISO15118 moodulitega
Environmental Data
Environmental Data
Süsinikujälg (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
Jah
+ Lifecycle Services
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.