Meie kaubamärgid

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Galaxy VS UPS 40kW 400V for up to 4 internal 9Ah smart modular battery strings, Start-up 5x8

GVSUPS40K0B4HS

Kuni 99% tõhus eConversion režiimis
Maksimeerige saadavust modulaarse arhitektuuriga
Reaalajas vahetus: kolmanda osapoole kinnitatud mooduli asendamine ilma kavandatud seisakuteta
Environmental Data
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
information_stroke
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
information_stroke
See toode on lisatud Schneider Electricu või Schneider Electricu partnerite tagasivõtulepingule.
Yes

+ Lifecycle Services

1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1 or 3P UPS 10 - 40kVA, Batt Frm, PDU or Acc.

WADVEAA-AA-01

1Yr EAA Prev Srvc Upgrd to FW or Exstng Srvc Plan - (1) 1or3P UPS 10 - 40kVA, Batt Frm, PDU or Acc.

WUPGEAA-UG-01

arrow2_down
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.