Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Canalis KT
KTB0100YC105B Pildi tuvastamine Schneider Electric

KTB0100YC105B

Green premium brand logo
KTB0100YC105B Pildi tuvastamine Schneider Electric
KTB0100YC105B
Green premium brand logo

CANALIS KT LINK CU STRAIGHT 100 X MTM

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Flat flexible link
    device short name
    KTB
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    insulation
    Non-insulated
    length
    300…600 mm
    Complementary
    connections - terminals
    Slotted hole, 8 x , 14 mm
    width
    100 mm
    depth
    5 mm
    net weight
    2,7 kg
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
    Keskkonnaalane avaldus
    Ringlusprofiil
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
    PVC vaba
    Jah