![LC1D12BL Pildi tuvastamine Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D12BL_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
![LC1D12BL Pildi tuvastamine Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D12BL_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D12BL Pildi tuvastamine Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D12BL Pildi tuvastamine Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D12BL Pildi tuvastamine Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videot
Kontaktor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 12A, 24V DC madala tarbimisega mähis, kruviklambriga klemmid
LC1D12BL
Kõigi masinate uus moodne välimus ja tunnetus
Loodud vastama tööstuslike ja HVAC rakenduste nõuetele
Lihtsam paigaldada ja kasutada mitmestandardsete kruvidega
IEC60335-1 vastavus, parem tulekindlus ja tolmukindlad lisaseadmed
Digitaalne kliendikogemus tehniliste dokumentide jaoks
Toote keskkonnatoime Lisateave
Energiasäästlik disaini järgi
Jätkusuutlikus![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Heaolu tulemuslikkus
Mürgiste raskemetallideta
Elavhõbedavaba
RoHS eranditeave
PVC vaba
Sertifikaadid ja standardid
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Vastab eranditele
Hiina EoHS regulatsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnaalane avaldus
Ringlusprofiil