
Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.

Varras, Linergy TB, 20 džempriga ja klemmiga (16 kuni 35 mm²), L200 mm
LVS04202
Linergy TB hüppajaga maandusvarras
Maandusvarras 20 hüppaja ja klemmiga (16 kuni 35 mm2)
Maandusvarras koos hüppajaga ühendusvõimsusega 20 x 2,5 kuni 16 mm2
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Jah
Use Again
Tagasivõtmine
No
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.