Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
Universaalsed ristsiinid, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, H65 W300mm, 2 rida, 2 komplekti
NSYSUCR6530
Kasutatakse korpuse sees konstruktsioonide loomiseks.
Ristsiinid on saadaval kolmes suuruses: 40 mm (üks rida), 65 mm (kaks rida) ja 90 mm (kolm rida).
Iga rida on perforeeritud iga 25 mm järel 5,2 mm läbimõõduga auguga
Environmental Data
Environmental Data
Süsinikujälg (kg CO2 eq.)
5
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
No
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.