Meie kaubamärgid

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Universaalsed ristsiinid, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, H90 W800mm, 3 rida, 2 komplekti

NSYSUCR9080

Kasutatakse korpuse sees konstruktsioonide loomiseks.
Ristsiinid on saadaval kolmes suuruses: 40 mm (üks rida), 65 mm (kaks rida) ja 90 mm (kolm rida).
Iga rida on perforeeritud iga 25 mm järel 5,2 mm läbimõõduga auguga
Environmental Data
Süsinikujälg (kg CO2 eq.)
16
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
information_stroke
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
information_stroke
See toode on lisatud Schneider Electricu või Schneider Electricu partnerite tagasivõtulepingule.
No
arrow2_down
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.