+ 5
1 videot
Sedna Design & Elements, Surface box Extension, beige
SDD112902
Toote keskkonnatoime Lisateave
Tehnilised andmed
range name | Sedna Design & Elements |
---|---|
range | Sedna |
product or component type | Extension box |
device application | Mounting |
colour code | RAL 1013 |
colour | Beige |
device mounting | Surface |
---|---|
material of visible parts | Thermoplastic ABS-UV stabilised |
surface finish | Glossy |
height | 84 mm |
width | 78 mm |
depth | 43 mm |
depth of visual part | 43 mm |
net weight | 0,040 kg |
IP degree of protection | IP20 |
---|
Osa tüüp pakil 1 | PCE |
---|---|
Osade arv pakis 1 | 1 |
Pakk 1 kaal | 47,0 g |
Pakk 1 kõrgus | 4 cm |
Pakk 1 laius | 7,5 cm |
Pakk 1 pikkus | 8,5 cm |
Osa tüüp pakil 2 | BB1 |
Osade arv pakis 2 | 12 |
Pakk 2 kaal | 665,0 g |
Pakk 2 kõrgus | 9,5 cm |
Pakk 2 laius | 18,5 cm |
Pakk 2 pikkus | 27,5 cm |
Osa tüüp pakil 3 | S04 |
Osade arv pakis 3 | 144 |
Pakk 3 kaal | 8,624 kg |
Pakk 3 kõrgus | 30 cm |
Pakk 3 laius | 40 cm |
Pakk 3 pikkus | 60 cm |
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM label on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega.
Green Premium lubab järgida uusimaid eeskirju, tagab keskkonnamõjude läbipaistvuse ning samuti ringja ja madala CO2 tooteid.
Heaolu tulemuslikkus
Ilma SVHC REACh-ta
Mürgiste raskemetallideta
Elavhõbedavaba
RoHS eranditeave
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Vastavus
Hiina EoHS regulatsioon
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane avaldus