+ 4
Sedna Design & Elements, SSO Side earth Shut Screwless Lid, professional, beige
SDD212024
Toote keskkonnatoime Lisateave
Tehnilised andmed
range name | Sedna Design & Elements |
---|---|
range | Sedna |
function | Socket-outlet |
device mounting | Flush |
delivery form | Mechanism with fixing frame |
type of packing | Flow-pack |
outlet poles configuration | 2P + E with shutters |
outlet standard description | Side earth |
outlet standard | European |
rated current | 16 A 250 V AC |
socket additional information | Lid |
colour | Beige |
colour code | RAL 1013 |
quantity per set | 1 piece |
power range | 3680 W |
---|---|
kind of terminals | Screwless terminals |
terminal capacity | 2 2,5 mm² |
wire structure | Rigid or flexible |
wire stripping length | 13 mm |
material of visible parts | ASA + PC |
surface finish | Glossy |
fixing mode | Screws or claws, span of claws working range 52…69 mm Claws, span of claws working range 52…69 mm |
height | 73 mm |
width | 73 mm |
depth | 50 mm |
depth of visual part | 29 mm |
net weight | 0,072 kg |
standards | IEC 60884-1 |
---|---|
conformity mark | CE EAC |
product certifications | VDE AENOR |
IP degree of protection | IP44 |
Osa tüüp pakil 1 | PCE |
---|---|
Osade arv pakis 1 | 1 |
Pakk 1 kaal | 86,0 g |
Pakk 1 kõrgus | 5 cm |
Pakk 1 laius | 7,5 cm |
Pakk 1 pikkus | 7,5 cm |
Osa tüüp pakil 2 | BB1 |
Osade arv pakis 2 | 10 |
Pakk 2 kaal | 946,0 g |
Pakk 2 kõrgus | 9,5 cm |
Pakk 2 laius | 18,5 cm |
Pakk 2 pikkus | 27,5 cm |
Osa tüüp pakil 3 | S04 |
Osade arv pakis 3 | 120 |
Pakk 3 kaal | 11,993 kg |
Pakk 3 kõrgus | 30 cm |
Pakk 3 laius | 40 cm |
Pakk 3 pikkus | 60 cm |
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM label on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega.
Green Premium lubab järgida uusimaid eeskirju, tagab keskkonnamõjude läbipaistvuse ning samuti ringja ja madala CO2 tooteid.
Heaolu tulemuslikkus
Ilma SVHC REACh-ta
Mürgiste raskemetallideta
Elavhõbedavaba
RoHS eranditeave
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Vastavus