Meie kaubamärgid

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

APC Smart-UPS Ultra On-Line 10KVA PDU 208V (2)L6-30 (2)L6-30

SRTL012

SRTL toitejaotusseade (2) NEMA L6-30R ja (2) NEMA L6-30R pistikupesaga
Mõõtmed (KxLxS): 170 x 130 x 92 mm
Netokaal: 1,34 kg või 2,95 naela
Environmental Data
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
information_stroke
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
information_stroke
See toode on lisatud Schneider Electricu või Schneider Electricu partnerite tagasivõtulepingule.
No
arrow2_down
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.