Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
additionnal EMC input filter - 3-phase supply - 15 A
VW3A31404
Vähendage toitevõrgus tekkivaid heitgaase allapoole standardi IEC 61800-3 C1 või C2 kategooria piire
Suurendage IEC 61800-3 kategooria C3 maksimaalset mootorikaabli pikkust
Kaitseaste IP20 ja IP41
Lai töötemperatuuri vahemik -10°C kuni 50°C
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.