Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
+ 4
2 videot
Control station, Harmony XAW ATEX D, plastic, start stop function, 2 flush push buttons, green, red, 1NO+1NC, ATEX
XAWG210EX
II klass, mis vastab standardile IEC 60536
Ohtliku ala klassifikatsioon - tsoon 21-22
IP65 kaitseaste
Lai töötemperatuuri vahemik -20°C kuni 60°C
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.