Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Zelio Count
XBKT81030U33E Pildi tuvastamine Schneider Electric

XBKT81030U33E

XBKT81030U33E Pildi tuvastamine Schneider Electric
XBKT81030U33E

totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range of product
    Zelio Count
    product or component type
    Totalising counter
    display type
    LCD
    size
    24 x 48 mm
    display digits
    8 - 4 mm
    maximum counting frequency
    30 Hz
    7500 Hz
    reset
    Transistor
    Manual
    counting capacity
    0...9 999 999
    battery type
    Lithium
    technology type
    Electronic
    Complementary
    backup time
    7 years
    counting mode
    Adding 0,05 kOhm)
    input function
    Counting
    input type
    Transistor NPN <= 0.7 V DC
    Transistor PNP >= 5 V DC
    Volt-free contact
    input voltage
    <= +/- 40 V DC
    minimum pulse duration
    0,00007 s 7500 Hz
    0,015 s 30 Hz
    mounting mode
    Flush-mounted
    mounting support
    Panel mounting
    fixing mode
    By clamp
    connections - terminals
    Screw terminal block
    supply
    Battery
    net weight
    0,05 kg
    CAD overall width
    48 mm
    CAD overall height
    24 mm
    CAD overall depth
    40 mm
    Environment
    standards
    EN/IEC 50082-2
    EN 61010
    EN/IEC 50081-2
    IP degree of protection
    IP54EN/IEC 60529
    ambient air temperature for operation
    −10…50 °C
    ambient air temperature for storage
    −20…60 °C
    vibration resistance
    1 gn 10…150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    shock resistance
    10 gn 18 ms EN/IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class II IEC 60536
    Pakke osad
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    40 g
    Pakk 1 kõrgus
    3 cm
    Pakk 1 laius
    5 cm
    Pakk 1 pikkus
    6,4 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled5
    • Eesti2
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Kataloog
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 1.1 MB
    Kuupäev 24.01.13
    Instruktsioonid
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 213.3 KB
    Kuupäev 1.04.05
    Kirjeldus
    None
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    XBKT81030U33E : totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery
    Kirjeldus
    totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.12.20
    Kirjeldus
    totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    XBKT81030U33E : totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery
    Kirjeldus
    totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.12.20
    Kirjeldus
    totalising counter - LCD 8 digit display - internal Li battery
    Vastavusdeklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format zip
    Suurus 1 MB
    Kuupäev 22.07.19