1. Mis on madalpinge elektrijaotussüsteem?
Madalpinge elektrijaotussüsteem koosneb järgmistest seadmetest: kilbid, jaotuskilbid, kaitselülitid, lattliinid ja lülitid. Need seadmed kaitsevad elektriahelaid ja vahetavad elektrienergiat. See süsteem on osa elektrijaotusest ja kannab jaotustrafodest elektriarvestitesse voolu. Vastavalt oma ainulaadsetele nõuetele kasutavad mitmepere elamukompleksid, tööstusobjektid ja ärihooned selliseid jaotussüsteeme elektrivarustuse katkestamiseks või juhtimiseks.
2. Mis on madalpingeseadmed?
Madalpinge elektrijaotusseadmed on tooted, mis kasutavad kuni 50 volti elektrienergiat. Kõige levinumad pinged on 12 V, 28 V või 48 V. Madalpinge elektrijaotusseadmed on näiteks uksekellad, maastikuvalgustid ja turvaandurid. Schneider Electric pakub ohutuid ja töökindlaid madalpinge elektrijaotustooteid, nagu kaitselülitid, bussid, jaotuskilbid, kilbid.
3. Kuidas projekteerida madalpinge jaotussüsteemi?
Enamik erinevusi madalpingevõrkude konstruktsioonis ja paigutuses on määratud võrgu nimipingega, kuna madalpinge kaudu jaotatakse elektrienergia kõige laiemasse lõpptarbijate klassi. Seetõttu on madala elektrijaotussüsteemi kujundamisel peamine mure tarbijate ohutus elektriseadmete käsitsemisel ja kaitsmisel. Tuleb paigaldada maandussüsteem koos kaitseseadmetega nagu sulavkaitsmed ja rikkevoolukaitsmed, et tagada, et inimene ei puutuks metallesemega kokku. Eelkõige ületab objekt, mille potentsiaal on suhteline inimese potentsiaaliga (mis omakorda on võrdne maanduspotentsiaaliga, kui ei kasutata isoleerivaid matte), „ohutu“ läve, mis on üldiselt seatud umbes 50 V. Schneider Electric aitab projekteerida ohutuid ja töökindlaid madalpinge jaotussüsteeme kaasaegsete lahendustega.