Vastuullinen strategia: ympäristöjalanjäljen pienentäminen
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) raportin mukaan globaalit energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt nousivat pääasiassa teollisuuden ja sähköntuotannon vuoksi vuonna 2023 37,4 miljardiin tonniin, mikä on uusi ennätys. Vastuullisuuskehyksien tiukentuessa tämän jalanjäljen tarkka mittaaminen ja hallinta on tullut välttämättömäksi pitkän aikavälin kestävyyden, säännösten noudattamisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta saavuttamalla nollanettopäästötavoitteet.
Tutkitaanpa ympäristöjalanjälkesi rakennetta, sen vaikutuksia luontoon ja liiketoimintaasi sekä sitä, miten voit pienentää sitä mitattavien ja skaalautuvien toimien avulla.
Ympäristöjalanjälkesi ymmärtäminen
Ympäristöjalanjälkesi kuvaa liiketoimintasi kokonaisvaikutusta kolmella määritellyllä osa-alueella:
- Osa-alue 1 (Scope 1)
Omistetuista tai hallinnoiduista lähteistä peräisin olevat suorat päästöt
- Osa-alue 2 (Scope 2)
Ostetusta sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytyksestä aiheutuvat epäsuorat päästöt
- Osa-alue 3 (Scope 3)
Arvoketjun eri vaiheissa, kuten toimittajien tuotantoketjussa ja asiakkaiden kulutuksessa, syntyvät epäsuorat päästöt.
Paljon muutakin kuin mittareita: koko ympäristövaikutuksesi kartoittaminen
Erillisistä mittareista poiketen ympäristöjalanjälki kattaa materiaalien ja energian koko elinkaaren koko liiketoiminnassasi, mukaan lukien arvoketju sekä tuotantoketjun alkupää ja loppupää. Se kuvaa yksityiskohtaisesti tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset hankinnasta ja valmistuksesta sähkölaitteiden käyttöönottoon ja loppukäyttäjän suorittamaan hävittämiseen asti.
IEA:n mukaan teollinen toiminta vastaa yli 24 % maailman energiantuotantoon liittyvistä hiilidioksidipäästöistä, mikä korostaa toimien kiireellisyyttä.
Ympäristöjalanjäljen tarkka seuranta mahdollistaa organisaatioille seuraavat edut:
tuotannon ja energiankäytön tehottomuuksien selvittäminen
tulosten tarkka raportointi kansainvälisten kestävän kehityksen viitekehysten mukaisesti
pitkän aikavälin käyttökustannusten pienentäminen kohdennetuilla tehokkuustoimilla
sidosryhmien luottamuksen luominen läpinäkyvillä ja jäljitettävillä toimilla.
CDP:n (Carbon Disclosure Project) mukaan Scope 3 -päästöt muodostavat tyypillisesti yli 70 % yrityksen kokonaispäästöistä. Tämä korostaa kattavien ympäristötietojen tarvetta kaikilla toiminnan osa-alueilla.
Useat toiminnalliset näkökohdat vaikuttavat merkittävästi ympäristöjalanjälkeen. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:
Energiankulutus
Erilaiset laitteet, kuten LVIJ-järjestelmät, valaistusverkot ja teollisuuskoneet, voivat erityisesti vanhentuneina kuluttaa suuria määriä energiaa ja aiheuttaa korkeita päästöjä.
Hankintatoiminta
Toimittajat, joiden toiminnasta aiheutuu paljon päästöjä tai joiden tehokkuus on heikko, lisäävät merkittävästi Scope 3 -vaikutuksia tuotantoketjun alkupäässä.
Tuotteen käyttö ja elinkaari
Sähkölaitteet, joiden energiankulutus on suuri tai kestävyys rajallinen, voivat ajan mittaan lisätä loppupään päästöjä.
Logistiikka ja varastointi
Polttoaineen tyyppi, toimitustiheys ja toimitusmatkat vaikuttavat merkittävästi ympäristöjalanjälkeen, erityisesti hajautetuissa jakelumalleissa.
Organisaatiot voivat erilaisilla toimilla pienentää ympäristöjalanjälkeään kaikilla osa-alueilla ja samalla mahdollistaa liiketoimintaprosessien jatkuvan parantamisen ja tuottavuuden kasvun.
Päivitys tehokkaisiin järjestelmiin
Suorituskykyisten ja vähemmän energiaa kuluttavien sähkölaitteiden käyttöönotto vähentää merkittävästi Scope 1- ja Scope 2 -päästöjä. Automaation ja energianseurantatyökalujen integroiminen keskeisiin infrastruktuureihin voi myös vähentää järjestelmien hukkaa.
Elinkaaren arviointityökalut (LCA)
Elinkaaren arviointityökalut tarjoavat tietoa materiaali- ja energiavirroista tuotteen kaikissa vaiheissa raaka-aineen hankinnasta jätteeksi. Tämä auttaa organisaatioita tunnistamaan, mitkä komponentit tai prosessit on uudistettava tai korvattava.
Seuranta- ja raportointialustat
Resurssien käyttöä valvovat digitaaliset järjestelmät voivat seurata reaaliaikaista tietoa virrankulutuksesta, laitteiden kuormituksesta ja järjestelmän tehokkuudesta. Nämä alustat tukevat jatkuvaa optimointia ja nopeaa reagointia poikkeamiin.
Toimittajayhteistyön vahvistaminen
Scope 3 -päästöjä voidaan vähentää vaatimalla toimittajilta ympäristötietojen julkistamista ja edistämällä vastuullisuutta järjestelmällisten arviointikehysten avulla.
Vaikutuksiltaan vähäinen käyttö suunnittelusta alkaen
Tuotesuunnittelussa on otettava huomioon käytön energiatehokkuus, yhteensopivuus uusien järjestelmien kanssa sekä korjaus- ja päivitysmahdollisuudet. Nämä elementit vähentävät pitkäaikaisia vaikutuksia ja pidentävät käyttöikää.
Siirtyminen vastuulliseen energiaan
Tarvittaessa yritykset voivat siirtyä käyttämään tehokkaampia ja vähemmän päästöjä aiheuttavia energialähteitä. Virrankulutusta voidaan optimoida hajautetuilla järjestelmillä, mikroverkoilla, energian varastointiratkaisuilla tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla virtuaalisilla sähkönostosopimuksilla, mikä voi entisestään vakauttaa tarjontaa ja vähentää riippuvuutta fossiilisista energialähteistä.
McKinseyn raportti osoittaa, että yritykset, jotka ottavat käyttöön uusiutuvan energian strategioita sekä digitalisoituja seurantatyökaluja, voivat parantaa ympäristöjalanjälkensä läpinäkyvyyttä jopa 40 %.
Ympäristöjalanjälkeäsi voidaan pienentää vasta, kun se on mitattu tarkasti. Digitaaliset järjestelmät tarjoavat jäsenneltyjä menetelmiä ympäristöjalanjälkitietojen keräämiseen, arviointiin ja niiden perusteella toimimiseen.
Scope 1 ja 2: Integroidut työkalut mittaavat energiankulutusta, tunnistavat tehottomia osa-alueita ja antavat parannusehdotuksia rakennusten infrastruktuuriin ja paikallisiin laitteisiin.
Tuotantoketjun alkupään Scope 3 -päästöt: Alustat, jotka arvioivat toimittajien hiilijalanjälkeä ja tarjoavat ulkoisia tietokantoja, antavat hankintatiimeille mahdollisuuden vertailla toimittajia ja priorisoida ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmät kumppanit.
Tuotantoketjun loppupään Scope 3 -päästöt: Käyttöprofiileihin, korjausasteisiin ja hävittämistietoihin perustuvat ennustemallit auttavat tuotetiimejä arvioimaan tuotteidensa pitkäaikaisia asiakaskohtaisia vaikutuksia.
Nämä järjestelmät varmistavat, että organisaatiot eivät vain noudata vaatimuksia, vaan myös tunnistavat kustannussäästömahdollisuuksia ja suorituskyvyn parannuksia.
Ympäristöjalanjälken pienentäminen yhteistyössä Schneider Electricin kanssa tarjoaa merkittäviä etuja, joiden avulla voit
käyttää edistyksellisiä välineitä ja laitteita, jotka varmistavat tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden
ottaa käyttöön integroituja järjestelmiä, jotka valvovat, ohjaavat ja optimoivat resurssien käyttöä reaaliajassa
ottaa käyttöön räätälöityjä energia- ja toimintastrategioita kaikissa laitoksissa asiantuntijoiden tuella
parantaa järjestelmän luotettavuutta ja vähentää vikoihin liittyvää seisokkiaikaa kestävien komponenttien avulla.
Yhteistyössä Schneider Electricin kanssa organisaatiot voivat nopeuttaa järjestelmien käyttöönottoa ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi, vaatimustenmukaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan erinomaisuuden varmistamiseksi.
Ympäristöjalanjälkesi ei ole pelkkä mittari, vaan se kuvastaa sitä, miten jokainen toimintaan liittyvä päätös vaikuttaa ympäristöön. Sen pienentäminen vaatii tarkkuutta, systeemistä ajattelua ja luotettavien teknologioiden tukea. Mittaamalla kaikkia osa-alueita ja ottamalla käyttöön datapohjaisia työkaluja yritykset voivat saavuttaa konkreettista edistystä vastuullisempaan toimintaan.
Yritykset, jotka priorisoivat ympäristöjalanjälkensä hallinnan, voivat varautua paremmin vastaamaan tulevaisuuden sääntelyyn, talouteen ja ympäristöön liittyviin odotuksiin.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.