M700-SRSD venttiilitoimilaite, säätöviesti: 0-10VDC ja 3-piste, 24VAC/VDC, 700N, jousipalautus/kara alas, IP53

8800440000

GTIN-koodi: 3606489659394
notification_ok
Kenttäkohtaisesti valittava kokoonpano
notification_ok
2–10 V:n asennon takaisinkytkentä vakiovarusteena
notification_ok
Lisävarusteena saatavilla olevat apulopetuskytkinreleet (2 x SPDT)
notification_ok
Jousipalautus, varsi alaspäin -toiminto
notification_ok
Nollapistetarkistus virrankatkoksen yhteydessä

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
351 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
79
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä