Quels sont les potentiomètres et supports à utiliser pour piloter les variateurs de vitesse Schneider Altivar (ATV) ?
La résistance des potentiomètres compatibles avec toutes les gammes de variateurs qu'ils soient actuels (ATV12, ATV320, ATV340, ATV212, ATV600 et ATV900 ou anciens (ATV11, ATV15, ATV16, ATV18, ATV21, ATV25, ATV28, ATV31, ATV312, ATV32, ATV38, ATV452, ATV58, ATV66, ATV61, ATV71) doit être comprise entre 2,2 Kohms et 10 Kohms et si l'application le permet il est préférable d'utiliser un 4,7 Kohms
Avant 2016, il n'existait que deux références de potentiomètre Schneider pour les variateurs : SZ1RV1202 et VW3A58866 et aucune de ces deux références étaient au standard de perçage diamètre 22mm. En diamètre 22, la seule solution proposée était des supports de potentiomètres métalliques ZB4BD9*2 ou plastiques ZB4AD9*2.
A partir de 2016, Schneider Electric a commercialisé en diamètre 22 des potentiomètres métallique XB4BD912***K ou plastique XB5AD912R***K.
Potentiomètre SZ1RV1202
Caractéristiques : 2,2 Kohms - 3 Watts - IP20 - perçage de 10,5 mm.
A utiliser en ambiance sèche sur coffret ou armoire.
Voir encombrements et montage ci-dessous :
Potentiomètre VW3A58866
Caractéristiques : 2,2 Kohms - 1 Watt - IP65 - perçage de 10,1mm.
Du fait de son indice de protection, il peut être utilisé sur un coffret exposé à l'humidité.
Voir encombrements et montage ci-dessous :
Supports de potentiomètre ZB4BD9*2 et ZB5AD9*2
- diamètre 6 mm : Référence ZB**D912
- diamètre 6,35 mm : Référence ZB**D922
Pour monter les potentiomètres sur leurs supports, opérer comme suit :
Potentiomètre métallique XB4BD912***K ou plastique XB5AD912R***K
Version métallique : XB4BD912R4K7 (2,2 Kohms) ou XB4BD912R10K (10 Kohms)
Version plastique : XB5AD912R4K7 (2,2 Kohms) ou XB5AD012R10K (10 Kohms)