Panorama de l'évolution réglementaire, normative et législative pour le bâtiment
RT2012 : 3 coefficients pour 3 exigences de résultats
Cep, le coefficient d'énergie primaire
TIC, la température intérieure conventionnelle
Les perspectives
Pour le résidentiel
• Une enveloppe parfaitement étanche à l’air.
• Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) optimisée.
• Des équipements de chauffage performants.
• L’introduction des énergies renouvelables.
Pour le tertiaire
• Une prise en compte systématique de la meilleure orientation pour profiter des apports naturels de lumière et d’ensoleillement.
• Une installation de protections solaires (stores, débords de toit, végétation) pour faciliter le rafraîchissement des pièces orientées au sud.
RE2020 ?
Schneider Electric suit attentivement le calendrier de mise en vigueur de la nouvelle RE2020 et travaille sur l’ensemble des nouvelles solutions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Une question ? Un projet ? Schneider Electric vous répond
-
La RT 2012 sera applicable à tous les permis de construire déposés après :
• le 28 octobre 2011 pour les bâtiments à usage d’habitation construits en zone ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine) et les bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, établissements d’accueil de la petite enfance),
• le 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs d’habitation (maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs). -
Chauffage / Rafraîchissement
• Articles 6, 7, 21 : optimisation des performances des parois vitrées et des occultants
• Article 24, 34 : pilotage du chauffage en fonction des besoins
• Article 35 : diversité des allures de chauffageEau chaude sanitaire
• 1er poste énergivore du bâtiment résidentiel (25 à 30 kWhEP/m²/an)
• Article 16 : mise en oeuvre de systèmes innovantsEnergies renouvelables
• Article 16 : augmentation de la part des énergies renouvelables
• Article 30 : prise en compte de la production locale d’électricitéEclairage
• Article 20 : exigence de surface minimale de parois vitrées
• Article 27 : mise en place de système automatique de détection de présence
• Article 28 et 40 : installation de détecteurs de présence dans les parkings
• Article 37 : pilotage de l’éclairage de chaque local en fonction des besoins
• Article 38 : centralisation des commandes d’éclairage depuis un poste de supervision
• Article 39 : implantation de détecteurs de présence, de mouvement, de luminosité
• Article 40 : segmentation de l’installation d’éclairage pour profiter de la lumière naturelleComptage
• Article 23 : mise en oeuvre de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement
• Article 31 : Dans le tertiaire, installation de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d’énergie -
Elle s’applique :
- aux bâtiments de bureaux (tertiaire)
- aux bâtiments d’enseignement : université, lycée, école, centre de formation
- aux établissements d’accueil de la petite enfance : crèche, halte garderie
- aux bâtiments à usage d’habitation : habitat collectif et maison individuelle
Elle ne s’applique pas :
- aux constructions provisoires destinées à durer moins de deux ans
- aux bâtiments ou parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C : abattoir, entrepôt
- aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habituel : gare, aéroport, entrepôt, hall d’accueil
- aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitent de ce fait des règles particulières : salle blanche, laboratoire, patinoire
- aux bâtiments ou parties de bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel : usine, atelier, - aux bâtiments agricoles ou d’élevage
- aux bâtiments situés dans les départements d’outre-mer
-
Toutes les prises de courant à usage général sont incluses, ainsi que celles des circuits spécialisés (au sens de la NF C 15-100) à l’exception de celles destinées au pôle cuisson cuisinière (four et plaque combinés), plaque de cuisson indépendante, et four indépendant).
Le pôle « cuisson » électrique (cuisinière, plaque indépendante et four indépendant) sera intégré dans Autres.
Le poste cuisson gaz sera inclus dans le poste chauffage. -
1. Chauffage
Le chauffage peut être réalisé par :
1) Chaudière
2) PAC
3) Une combinaison chaudière/PAC
4) Chauffage électrique direct
5) Une chaudière centrale (gaz, …) en logements collectifs avec répartition de l’eau chaude sur la gaine technique palière, pour chaque appartement-
Pour les cas 1 à 4 :
- l’énergie consommée par le générateur (hors auxiliaires électriques) ou par les émetteurs électriques est comptée dans le poste chauffage ;
- l'énergie électrique consommée par le générateur (chaudières), par le système de régulation et gestion de l’énergie, et par les auxiliaires électriques extérieurs aux générateurs (pompes, vannes,…) est comptée dans le poste Autre. -
Pour le cas 5 :
- l'énergie distribuée dans chaque logement est comptée dans le poste chauffage de chaque logement ;
- l'énergie électrique consommée par la chaudière centrale et par les auxiliaires électriques extérieurs à la chaudière (pompe, vanne,…) n'est pas comptée.
2. Refroidissement
Le froid peut être produit par :
1) Groupe de climatisation dédié
2) PAC réversible-
Pour les cas 1, l’énergie consommée est comptée dans le poste Refroidissement.
-
Pour le cas 2, l’énergie consommée est comptée par défaut dans le poste chauffage.
Une répartition peut être proposée pour le poste refroidissement selon les informations disponibles (par exemple changement de mode de production, clef de répartition calendaire...).
3. Eau Chaude Sanitaire
L'ECS peut être produite par
1) chauffe-eau électrique,
2) chauffe-eau thermodynamique,
3) chauffe-eau solaire avec complément par effet joule
4) chauffe-eau solaire avec complément par chaudière
5) production instantanée ou micro-accumulation ou accumulation intégrée ou associée à une chaudière
6) production par bi-générateur chaudière/PAC
7) chaudière centrale (gaz, …) en logements collectifs avec répartition eau chaude sur la gaine technique palière, pour chaque appartement-
Pour les cas 1, 2, 3 et 7 : l'énergie consommée (ou distribuée pour le cas 7) est comptée dans le poste ECS.
-
Pour les cas 4, 5, 6 : la mesure se base sur l'information du mode de fonctionnement fournie par le générateur. Si l'information du mode de fonctionnement est inexistante, l'énergie est comptée dans le chauffage.
-
Pour les cas 4 et 6 : l'énergie électrique consommée par la chaudière et par les auxiliaires électriques extérieurs aux générateurs (PAC et chaudières) est comptée dans le poste Autre.
-
Pour le cas 5, l'énergie électrique consommée par la chaudière et par les auxiliaires électriques extérieurs à la chaudière n’est pas comptée.
-
-
L’objectif de cette régulation thermique est de favoriser les économies d’énergie en rendant l’occupant conscient et acteur de ses consommations.
Mesure par usage versus estimation
Seuls les systèmes de mesure des consommations par usage, et leur affichage associé permettent de connaître les véritables consommations par usage et impacts comportementaux associés, et offrent ainsi à l’occupant l’opportunité de comprendre et d’agir en conséquence, pour devenir acteur de ses consommations.
Une estimation même statistique, puisque ne reflétant pas le comportement et les efforts effectués, ne saurait se substituer à une mesure effective des consommations par usage.
Toutefois, pour des raisons techniques et de coûts, la consommation des postes chauffages, refroidissement et ECS pourra être estimée à partir de la mesure de la consommation totale à ces 3 usages lorsque le générateur est commun (système combiné).
L’affichage et la mesure par poste induit l’installation de matériel supplémentaire. Pour porter pleinement ses fruits, et compenser cet investissement initial, les économies d’énergies doivent être concrètement constatées et non pas estimées. Cet affichage des consommations réelles permettra également la comparaison « à la norme sociale », un des principaux moteurs du changement de comportement.
Enfin le particulier qui recevra son échéancier en fin d’année, n’est pas à l’abri avec un système d’estimation, de voir une augmentation significative de sa facture, car ce qu’il aura reçu comme information n’est qu’une estimation sans base réelle. -
S’agissant d’une réglementation thermique, il apparaît évident qu’au même titre que tous les autres équipements d’un logement, les solutions d’affichage sont à minima présentes dans le bâtiment, même si toute solution mobile complémentaire reste possible.
De plus, toute solution qui serait liée à un abonnement spécifique auquel l’occupant pourrait mettre un terme ne saurait être envisageable, car il n’aurait plus à sa disposition les outils réglementaires. De plus dans ce cas, le prochain occupant, s’il ne peut (ou ne veut) souscrire à un tel abonnement, se retrouverait dans un logement qui ne respecterait plus les exigences de la réglementation.
-
- La généralisation des bâtiments basse consommation (BBC) à horizon 2012
- La généralisation des bâtiments à énergie positive à horizon 2020
Les produits pour mieux répondre à la RT2012
Solutions résidentielles
Solutions tertiaires
Nous contacter
Norme NF EN 61 439
Norme NF C 15100
RE 2020
La réglementation attendue pour les années à venir apparaît sous de nombreuses dénominations : re2020, rt 2020, norme rt 2020, réglementation thermique 2020, réglementation re2020.
De même, les thèmes et les questionnements autour de cette nouvelle réglementation sont nombreux : "maison rt 2020", "rt 2020 isolation", "rt 2020 rénovation", "isolation rt 2020", "rt 2020 mise en application", "rt 2020 pdf", "rt 2020 texte de loi", "rt 2020 date", "bepos 2020", "maison rt 2020 prix", "norme isolation rt 2020" et bien plus encore.
Faites-nous confiance pour rester informé sur l'actualité de la future réglementation.