Compact NS > 630A
Αυτόματοι διακόπτες από 630 έως 3200Α
Προϊόντα
Παρουσίαση
Δυνατότητες
- Ονομαστικό ρεύμα από 630 έως 3200 A
- Ικανότητα διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος: 200kA στα 440V - 75kA στα 690V για πλαίσια 630 και 800A LB
- 4 επίπεδα επιδόσεων από 50 έως 150 kA στα 415 V
- Ονομαστική τάση: έως και 690 V
- 2 μεγέθη από 630 έως 3200 A
- Πόλος 70 mm
- 3-4 πολικοί
- Απομόνωση ένδειξη θετικής διακοπής
- 4 μονάδες ελέγχου Micrologic εμπλουτισμένες με λειτουργίες μέτρησης, διαχείρισης ενέργειας και ανάλυσης δικτύου
- προστασία διαρροής προς γη ενσωματωμένη σε ηλεκτρονική προστασία. Mεγάλη σειρά εξαρτημάτων
- Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα IEC 60947-1 και 2, IEC 68230
- Συμμόρφωση με προδιαγραφές εταιριών πιστοποίησης για τη ναυτιλία: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas κ.τ.λ.
Οφέλη
Έχοντας εδώ και 10 χρόνια μεγάλη επιτυχία λόγω της άψογης λειτουργίας του, η σειρά Compact NS κάνει σήμερα ένα ακόμα βήμα μπροστά για να καλύψει ισχυρά ηλεκτρικά ρεύματα από 630 έως 3200 A. Aυτή η επέκταση της σειράς δημιουργεί ένα πλήρες και σταθερό σύστημα, απλοποιώντας τις επιλογές σε σχέση με την προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διανομής ισχύος χτ ενώ συγχρόνως προτείνει λύσεις που προσαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές.
Εφαρμογές
Προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων διανομής ισχύος χτ σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εμπορικά κτίρια:
- Προστασία ηλεκτρικού δικτύου
- Προστασία κινητήρα
- Προστασία γεννήτριας