Vigi για C120

Στοιχεία ελέγχου διαρροής

Πρόσθετες μονάδες προστασίας διαρροής για διακόπτες C120
Vigi για C120 Schneider Electric Στοιχεία ελέγχου διαρροής

Δυνατότητες

Hλεκτρικά και μηχανικά συνδεδεμένες με διακόπτες C120
  • Ευαισθησία 30mA: Πρόσθετη προστασία έναντι άμεσης επαφής (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 364)
  • Ευαισθησία στα 100, 300, 500, 1000mA: Πρόσθετη προστασία έναντι φωτιάς και έμμεσης επαφής (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 364)
  • Τύπος «si»: Προστασία ευαίσθητων κυκλωμάτων (εξοπλισμός υπολογιστών) και εκείνων που είναι επιρρεπή σε διαταραχές (φωτισμός με ηλεκτρονικά ballast, ηλεκτρονικά ισχύος)
  • Επιλεκτική έκδοση: Eνεργοποίηση της συσκευής που βρίσκεται πιο κοντά στο σφάλμα
  • Συμμόρφωση με πρότυπα για το συνδυασμό διακοπτών C120 + μονάδων C120 Vigi:IEC EN 61009, πιστοποίηση από επίσημες κρατικές αρχές, IEC 60947-2
  • Ο διακόπτης C120 διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά όταν συνδυάζεται με μια μονάδα C120 Vigi

Οφέλη

Ποιότητα χωρίς όρια

Mε την ίδια απλότητα που κληροδοτήθηκε από τη σειρά C60, ο συνδυασμός μονάδων C120 Vigi με διακόπτες C120, κάνει την εγκατάστασή τους εξαιρετικά εύκολη.
οι μονάδες C120 Vigi τύπου «si» είναι απολύτως απρόσβλητες από διαταραχές, παρέχοντας έτσι απαράμιλλη ασφάλεια.

Εφαρμογές

Προστασία, σε όλες τις βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, έναντι:
    Ηλεκτροπληξίας (σύμφωνα με τα πρότυπα εγκατάστασης IEC 364 και τα εθνικά πρότυπα)
  • Kινδύνου φωτιάς εξαιτίας ρευμάτων διαρροής στα υλικά του κτιρίου
  • Φωτογραφίες

    • Πρόσθετο Vigi 2 πόλων
    • Πρόσθετο Vigi 3 πόλων