Compact NSX <630A
Αυτόματοι διακόπτες από 16 έως 630Α
Καταργήθηκε
Προϊόντα
Παρουσίαση
Δυνατότητες
- Ονομαστικό ρεύμα: 16 έως 630 A
- 6 επίπεδα επιδόσεων από 25έως 150 kA στα 415 V
- Ονομαστική τάση: έως και 690 V
- 2 μεγέθη από 16 έως 630 A
- 3-4 πολικοί
- Μόνωση με θετική ένδειξη διακοπής
- Μεγάλη σειρά μονάδων ελέγχου (θερμική-θερμομαγνητική προστασία)
- Προστασία από διαρροή προς γη σε συνδυασμό με μονάδα Vigi
- Μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών: I, U, P, E, THD, f, CosF
- Μεγάλη σειρά βοηθητικών εξαρτημάτων
- Σύστημα καλωδίωσης "Plug and Play" και σύστημα επικοινωνίας
- Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα: IEC 60947-1 και 2, Nema, IEC 68230 για τροπικοποίηση τύπου 2, CCC
- Συμμόρφωση με προδιαγραφές εταιριών πιστοποίησης για τη ναυτιλία: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, RINA.
Οφέλη
Άμεση πρόσβαση στην εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια και προστασία
- Μέτρηση και έλεγχος ηλεκτρικής ενέργειας
- Αύξηση της διαθέσιμης ισχύος
Εφαρμογές
- Προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων διανομής ισχύος χτ,
- Βασικές εφαρμογές: βιομηχανίες, κτίρια και νοσοκομεία
- Εφαρμογές υψηλής απόδοσης με ελεγχόμενο κόστος: Διαδικασίες, βιομηχανία χάλυβα
- Εφαρμογές με απαιτήσεις: ναυσιπλοΐα
- Συγκεκριμένες εφαρμογές: Περιβάλλον με διαταραχές, 400Hz και 16 2/3 Hz