Altivar 31
Ρυθμιστές στροφών για κινητήρες 0,18kW - 15kW
Δυνατότητες
- Pύθμιση ταχύτητας μέσω ελέγχου διανύσματος ροής
- Εύρος ταχύτητας 1 /50
- 2 Tn έως 3 Hz χωρίς προσαρμογή
- Αυτορύθμιση
- Προστασία κινητήρα και ρυθμιστή στροφών
- Λειτουργία έως και τους 50°C χωρίς υποβιβασμό της ισχύος
- Ακολουθία πέδησης
- Έλεγχος PI
- +/- Tαχύτητας, 16 προρυθμισμένες ταχύτητες
- Διαχείριση τερματικών διακοπτών
- Έλεγχος διαδρομής νήματος (μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας)
- Συμπαγές, τοποθέτηση πλευρά-πλευρά
- Ενσωματωμένο φίλτρο κλάσης A EMC, και κλάσης B ως επιλογή
- Ενσωματωμένο Modbus και CANopen. δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερα δίκτυα με χρήση επιπλέον: Fipio, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet
- Άλλες εκδόσεις : Βαθμός προστασίας IP55 ή κιτ ρυθμιστή στροφών.
Οφέλη
Yψηλή απόδοση!
Παρά την υψηλή απόδοση και τις πλείστες λειτουργίες του, το Altivar 31 διατηρεί την απλότητά του... Τεχνολογία “Plug and drive”, συμπαγές και ανοικτό σε συστήματα αυτοματισμού με ενσωματωμένο Modbus και CANopen, τηρεί τις τοπικές προδιαγραφές (εύρος τάσης, θετική και αρνητική λογική κτλ...).
Εφαρμογές
- Διαχείριση υλικών, συσκευασία υλικών
- Αντλίες, αερισμός
- Ειδικά μηχανήματα, μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας