Σειρά
Easy Altivar 310
Βελτιστοποιημένοι ρυθμιστές στροφών για μηχανήματα από 0,37 έως 22 kW Ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογές που περιλαμβάνουν βιομηχανικές μηχανές, ο ρυθμιστής στροφών Altivar Easy 310 είναι ένας μετατροπέας συχνότητας για τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες 380...460 V ονομαστικής ισχύος από 0,37 kW/0,5 HP έως 22kW/30HPΜέρος του Easy SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Altivar Machine ATV320
Ρυθμιστής στροφών για απλές και εξειδικευμένες μηχανές Σειρά ρυθμιστών στροφών Altivar Machine ATV320, σχεδιασμένοι για Original Equipment Manufacturers (OEMs), που ανταποκρίνεται στις πιο απλές αλλά και πιο προηγμένες απαιτήσεις εφαρμογής για τριφασικούς σύγχρονους και ασύγχρονους κινητήρες 0,18 έως 15 kWΜέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Altivar Machine ATV340
Ρυθμιστές στροφών για μηχανές υψηλών επιδόσεων Σειρά ρυθμιστών στροφών Altivar Machine ATV340 σχεδιασμένη για Original Equipment Manufacturers (OEMs) και για όλες τις μηχανικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης τριφασικών κινητήρων με ή χωρίς αισθητήρα από 0,75 έως 75 kW ή (Heavy Duty).Μέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Altivar 12
Ρυθμιστές στροφών για απλές μηχανές από 0.18 έως 4 kW Ρυθμιστές στροφών ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων, για απλές μηχανές, με μονοφασική είσοδο 240V έως 2,2kW και τριφασική είσοδο 240V έως 4kWΜέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος