Acti 9 iDPN
Μικροαυτόματοι διακόπτες έως 40 A
Καταργήθηκε
Προϊόντα
Παρουσίαση
Δυνατότητες
Το Acti 9 αποτελεί μια εκτεταμένη γκάμα μικροαυτόματων διακοπτών (iDPN, iDPN F και iDPN N) που τοποθετούνται σε ράγες DIN. Διαθέτουν αποκλειστικά χαρακτηριστικά, παρέχουν απόλυτη προστασία στα κυκλώματα έναντι των ρευμάτων βραχυκυκλώματος και των υπερφορτίων σε οικιακές και μικρές εφαρμογές κτιρίου.
- Κατάλληλο για απομόνωση σύμφωνα με το IEC/EN 60898-1 ή/και το IEC/EN 60947-2.
- Διαθέσιμο σε 1P + N, 3P και 3P+N για κυκλώματα με είσοδο από 1 A έως 40 A.
- Ικανότητα διακοπής 4500 A, 6000 A και έως 10 kA.
- Διατίθεται ευρύ φάσμα καμπυλών ενεργοποίησης: B, C.
- Πράσινη λωρίδα κατά την εναλλαγή παρέχει θετική ένδειξη επαφής, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πόλοι είναι ανοιγμένοι.
- Τα εξαρτήματα λουκέτου παρέχουν πρόσθετη προστασία.
- Μόνωση κλάσης 2 για βέλτιστη προστασία των χειριστών και των μη πιστοποιημένων ατόμων.
- Βέλτιστη προστασία με περιορισμό κατηγορίας 3.
- Ιδιαίτερα στιβαρός με βαθμό ρύπανσης 3, σύμφωνα με το IEC/EN 60947-2.
- Ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας: -25 - 70°C.
Οφέλη
Παρέχοντας πρόσθετες επιλογές προστασίας, ευκολία εγκατάστασης και μεγάλη γκάμα ευελιξίας, οι διακόπτες υπερέντασης ρεύματος είναι ιδανικοί εάν εργάζεστε σε οικιακές και μικρές εφαρμογές κτιρίων.
Βέλτιστη προστασία
Εύκολη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση με μπάρα γεφύρωσης στη θέση τους, χάρη στις άνω και κάτω ασφάλειες.
Βέλτιστη προστασία
- Πλήρης συμβατότητα με τις συσκευές της Schneider Electric με κατηγορία περιορισμού 3.
- Ανθεκτική σχεδίαση με βαθμό ρύπανσης 3 σύμφωνα με το IEC/EN 6099 47-2 και θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ -25 και 70°C.
- Επιλογή προσθήκης βοηθητικών στοιχείων για απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο.
- Επιλογή προσθήκης διάταξης διαρροής (Vigi).
- Απόλυτα σπονδυλωτή σύνθεση του συστήματος Clario, παρέχοντας τη δυνατότητα συνδυασμού των διακοπτών Clario με το χειρισμό και την επίβλεψη των βοηθητικών στοιχείων ελέγχου και παρακολούθησης ή τις πρόσθετες διατάξεις προστασίας (Vigi).
Εύκολη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση με μπάρα γεφύρωσης στη θέση τους, χάρη στις άνω και κάτω ασφάλειες.