front plate 3-4 vigi NSX/CVS250 vertical rotary handle/tel/plug-in W600 7M
Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >-
Χαρακτηριστικά
Γενικός Σειρά PrismaΕύρος συμβατότητας Prisma PPrisma GΤύπος προϊόντος ή εξαρτήματος ΜετώπηΕξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα εγκατάστασηςΤύπος μετώπης Με άνοιγμαΕγκατεστημένη συσκευή Compact : drawout NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάστασηCompact : drawout NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : με βύσμα (plug-in) NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : με βύσμα (plug-in) NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : drawout NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : drawout NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάστασηCompact : σταθερό NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάστασηCompact : με βύσμα (plug-in) NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάστασηCompact : με βύσμα (plug-in) NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάστασηCompact : drawout NSX100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάστασηCompact : drawout NSX250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: μοτέρ τηλεχειρισμού - κάθετα εγκατάστασηEasypact : σταθερό CVS100...160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηEasypact : σταθερό CVS250 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: direct front rotary handle - κάθετα εγκατάστασηΠεριγραφή πόλων 4 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS100...160 κάθετα εγκατάσταση3 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS100...160 κάθετα εγκατάσταση4 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS250 κάθετα εγκατάσταση3 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : CVS250 κάθετα εγκατάσταση4 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση3 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση4 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX250 κάθετα εγκατάσταση3 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX250 κάθετα εγκατάσταση2 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση2 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX100...160 κάθετα εγκατάσταση2 x 3Π : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX250 κάθετα εγκατάσταση2 x 4P : πλάτη στήριξης στήριγμα : NSX250 κάθετα εγκατάστασηΘέση λειτουργίας ΚάθεταΣυμπληρωματικός Περιγραφή πίνακα Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mmΕπίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mmΠίνακας - πλάτος 650 mm, βάθος 400 mmΘέση σύνδεσης Απευθείας σύνδεσηLinergy FCΑριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm] 7Πρότυπα IEC 61439-2IEC 61439-1Πιστοποιήσεις προϊόντος ASEFAΠοσότητα ανά σετ Σετ του 1Ύψος 350 mmΠλάτος 500 mmΒάρος προϊόντος 1.26 kgΥλικό ΧάλυβαςΦινίρισμα επιφάνειας ΜατΛείοΔιεργασία προστασίας Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powderΧρώμα Λευκό RAL 9001Περιβάλλον Βαθμός προστασίας IK IK07 συμμόρφωση με EN/IEC 62262Βιωσιμότητα προσφοράς Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green PremiumRoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW) REACh Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος ΔιαθέσιμοΟδηγίες τέλους ζωής προϊόντος Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσηςΣυμβατική εγγύηση Warranty period 18 months -
Έγγραφα και Downloads
Γλώσσα- Αγγλικά
ΚατάλογοςΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουCatalogue Prisma P 2018 (Έκδοση 4.1)CADΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουFR.PL.3-4 V.VIGI NS250ROT/MOT. (Έκδοση 1.0)Έντυπο οδηγιώνΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουM.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Έκδοση 00)Δήλωση REAChΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΗμερομηνία 8/2/2019Μέγεθος 0Δήλωση RoHS ΕΕΜέγεθοςΠροσθήκη στα Αγαπημένα μουΗμερομηνία 8/2/2019Μέγεθος 0 -
Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.