ATV61 4 kW 5HP 240V single phase EMC IP20 with graphic term
ATV61HU40M3
Καταργήθηκε στις:
1 Ιαν 2017
Λήξη υπηρεσίας στις:
1 Ιαν 2025
Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)
ATV61HU40M3 ενδέχεται να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε από τα παρακάτω προϊόντα:
1×
Altivar ATV630 ρυθμιστής στροφών - 4kW/5HP - 200...240V - IP21/UL τύπου 1
ATV630U40M3
1×
Altivar ATV630 ρυθμιστής στροφών - 5.5kW/7.5HP - 200...240V - IP21/UL τύπου 1
ATV630U55M3
ATV61HU40M3 ενδέχεται να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε από τα παρακάτω προϊόντα: