Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος VW3A3E202 Schneider Electric

Προβολή όλων Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus - VW3A3E202

Επιλογές

Εικόνα προϊόντος VW3A3E202 Schneider Electric
Προβολή όλων Altivar 71 Plus
Altivar 71 Plus - VW3A3E202
Επιλογές

Altivar 71 Plus κάρτα επέκτασης I/O-ATV61/71 Plus -2 αναλογικά I/O-ψηφιακά 6I/5O

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κάρτα επέκτασης I/O
    Εύρος συμβατότητας
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    τροφοδοσία
    Εσωτερική τροφοδοσία για ποτενσιόμετρο, 10.5 V DC (10...11 V) , <= 0.01 A, impedance: 1...10 kOhm για προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος
    Εσωτερική τροφοδοσία, 24 V DC (21...27 V) , <= 0.2 A για προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος
    αριθμός αναλογικών εισόδων
    2
    Τύπος αναλογικής εισόδου
    AI3-/Al3+ differential current programmable : 0...20 mA, impedance: 250 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 11 bits + σήμα
    AI4 ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού : 0...20 mA, impedance: 250 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 11 bits
    AI4 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού : 0...10 V DC, 25 V max, impedance: 30000 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 11 bits
    αριθμός αναλογικών εξόδων
    2
    τύπος αναλογικής εξόδου
    AO2 ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού : 0...20 mA, impedance: 500 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 10 bits
    AO3 ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού : 0...20 mA, impedance: 500 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 10 bits
    AO2 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού : +/- 10 V DC, impedance: 470 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 10 bits
    AO3 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού : +/- 10 V DC, impedance: 470 Ohm, sampling time: 4...6 ms, ανάλυση: 10 bits
    αριθμός ψηφιακής εξόδου
    5
    τύπος ψηφιακής εξόδου
    (LO3, LO4) assignable logic, sampling time: 4...6 ms, compatible with level 1 PLC
    (R4A, R4B, R4C) προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ
    λογική ψηφιακής εξόδου
    (LO3, LO4) negative
    (LO3, LO4) θετική
    αριθμός ψηφιακής εισόδου
    6
    τύπος ψηφιακής εισόδου
    (RP) frequency control, , sampling time: 4...6 ms
    (LI11...LI14) προγραμματιζόμενη, , compatible with level 1 PLC, impedance: 3.5 kOhm, sampling time: 4...6 ms
    λογική ψηφιακής εισόδου
    (LI11...LI14) negative κατάσταση 0 >= 16 V state 1 <= 10 V
    (LI11...LI14) θετική κατάσταση 0 <= 5 V state 1 >= 11 V
    (RP) θετική κατάσταση 0 < 1.2 V state 1 >= 3.5 V
    Συμπληρωματικός
    Ηλεκτρική αντοχή
    100000 κύκλοι για προγραμματιζόμενο λογικό ρελέέξοδος(οι)
    τάση ψηφιακής εξόδου
    24 V DC (ορια τάσης:<= 30 V) assignable logic
    μέγιστο ρεύμα εξόδου
    0.2 A, assignable logic
    Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
    Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ 3 mA για 24 V DC
    μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
    Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ 5 A σε 250 V AC σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1
    Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ 5 A σε 30 V DC σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1
    Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ 1.5 A σε 250 V AC σε inductive φορτίο, cos phi = 0.4 και L/R = 7 ms
    Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ 1.5 A σε 30 V DC σε inductive φορτίο, cos phi = 0.4 και L/R = 7 ms
    είσοδος στοιχείου PTC
    TH2+, TH2- trip resistance, impedance: 3 kOhm
    TH2+, TH2- reset resistance, impedance: 1.8 Ohm
    TH2+, TH2- short circuit protection, impedance: < 0.05 Ohm
    TH2+, TH2- for 6 PTC probe, impedance: <= 1.5 Ohm
    τάση ψηφιακής εισόδου
    24 V DC (ορια τάσης:<= 30 V) για προγραμματιζόμενη
    συχνότητα ψηφιακής εισόδου
    0...30 kHz frequency control
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Ακροδέκτης, 1.5 mm² / AWG 16, 0.25 N.m
    Βάρος προϊόντος
    0.3 kg
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Έκδοση 1.0)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.