GRN STEADY BEACON 5 WATT OR LED 240V MAX
XVEL33
Καταργήθηκε στις:
30 Ιουν 2015
Λήξη υπηρεσίας στις:
31 Δεκ 2015
Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)
XVEL33 αντικαθίσταται από την παρακάτω σειρά προϊόντων:
Harmony
XVB
Universal συστοιχίες φανών σήμανσης Ø 70 mm
Προϊόντα: 170
Ή
XVEL33 αντικαθίσταται από την παρακάτω ομάδα προϊόντων:
1×
Harmony XVU βάση καλωδίωσης 24V AC/DC - Μαύρο
XVUC21B
1×
Harmony XVU φανός σήμανσης Ø 60 συνεχούς φωτισμού LED 24V IP65 - Πράσινο
XVUC23
1×
Harmony XVU βάση στήριξης - 3 pins απευθείας τοποθέτησης - Μαύρο
XVUZ01
Ή
XVEL33 αντικαθίσταται από την παρακάτω ομάδα προϊόντων:
1×
Harmony XVU βάση καλωδίωσης AC - PNP - Μαύρο
XVUC21MP
1×
Harmony XVU φανός σήμανσης Ø 60 συνεχούς φωτισμού LED 24V IP65 - Πράσινο
XVUC23
1×
Harmony XVU βάση στήριξης - 3 pins απευθείας τοποθέτησης - Μαύρο
XVUZ01
XVEL33 αντικαθίσταται από την παρακάτω σειρά προϊόντων: