Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Magelis XBT GT

Grafički paneli

Grafički paneli

Magelis XBT GT
      • 5 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XBTGT2430 Schneider Electric

          XBTGT2430

          napredni panel dodirnog zaslona–640 x 480 piksela VGA–5,7"–TFT LCD–24 V DC
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XBTGT4340 Schneider Electric

          XBTGT4340

          napredni panel dodirnog zaslona – 320 x 240 piksela QVGA – 7,5" – 24 V
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XBTGT5340 Schneider Electric

          XBTGT5340

          napredni panel dodirnog zaslona – 640 x 480 piksela VGA – 10,4" – 24 V
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XBTGT6340 Schneider Electric

          XBTGT6340

          napredni panel dodirnog zaslona – 800 x 600 piksela SVGA – 12,1" – 24 V
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XBTGT7340 Schneider Electric

          XBTGT7340

          napredni panel dodirnog zaslona–1024 x 768 piksela XGA–15"–TFT LCD–24 V DC