-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
4 proizvodi -
-
Značajke
Spacial SDX sastavljen je od inox čelika.
- Materrijal: Inox AISI 304L ili AISI 316L
- Izvedbe:
- 4 izvedbe u AISI 304L inoxu
- Izvedba u AISI 316L inoxu (na zahtjev)
- Stupanj zaštite:
- IP55 ( IEC60529 )
- IK10 ( IEC62262 )
- Tri izvedbe završne obrade:
- Poliranje Scotch brite®
- Mikro obrada (na zahtjev)
- Bojanje (na zahtjev)
- Standardi: IEC60529 (Bureau Veritas)
Rezervni dijelovi
Širok raspon rezervnih dijelova za ormare. Nevezano je li ormar noviji ili star nekoliko godina, možete izabrati rezervne dijelove koji su vam potrebni.
Prednosti
Razvodni ormari za grube uvjete!
- Prednosti : Jednostavno sastavljanje i održavanje.
- Olakšan pristup u izvedbama s pomičnom stražnjom pločom.
- Više prostora za ugradnju opreme.
- Inox izvedba: Materijal za svaku primjenu i okolišne uvjete.
- Čist i higijenski: Iznimno lako čišćenje i održavanje.
- Robustnost: Zbog načina izrade, upravljački pultovi posjeduju odličnu otpornost na naprezanja i mehaničke udarce IK 10.
- Posebne izvedbe na zahtjev.
Primjene
Dvije različite izvedbe inox čelika:
- AISI 304L – Preporučeno za industriju hrane i pića, te za infrastrukturu osim u slanim okruženjima.
- AISI 316L – Preporučeno za korištenje u okruženjima s visokim postotkom soli ili klora.. Morska primjena.
Dodatne veze
Galerija